Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Galea je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy v oblasti zdravotnictví a péče. Upevnění je provedeno pomocí pevného přírubového čepu kulatého tvaru, který zajišťuje stabilní a bezpečné připojení ke konstrukci zařízení. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočný díl je uložen ve dvouřadé kuličkové dráze, což zajišťuje plynulý pohyb a snadné ovládání i při zatížení. Kolečko má průměr 100 mm a je vybaveno ložiskem a termoplastickou pryžovou běhounovou vrstvou, zatímco tělo kola je vyrobeno z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 139 mm. Statická nosnost kolečka je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg. Výrobek je vhodný pro použití u pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel a sprchovacích židlí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5077PJH100R05-22x40
EAN
4031582368352
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
139 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
22 mm
Délka čepu
40 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
30 mm
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 100 mm
Galea
5070PJH100R05-22x40

Otočné kolečko Galea je konstruováno jako univerzální prvek určený pro mobilní zařízení a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým, který zajišťuje spolehlivé připevnění k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje dva míčové závody, které umožňují hladké a tichého otáčení v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno kuličkovým ložiskem, přičemž jeho běhoun je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje optimální adhezi a odolnost proti opotřebení. Tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Celková výška kolečka dosahuje 139 mm. Kolečko je dimenzováno na statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Otočné kolečko Galea je ideálně vhodné pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, jakož i v sprchových židlích, kde se vyžaduje spolehlivost, tichý chod a dlouhá životnost.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea
5071PJH100R05-22x40

Otočné kolečko se směrovou brzdou Galea je konstrukční prvek určený pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozíčcích a systémech pro rozvoz jídel a ve sprchových židlích. Připojení k zařízení zajišťuje pevný přírubový čep kulatý, který umožňuje stabilní a bezpečné upevnění kolečka do rámu nebo podvozku nosné konstrukce. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a jeho součástí je dvouřadá kuličková dráha, jež zajišťuje plynulé otáčení a rovnoměrné rozložení zatížení při změně směru pohybu. Kolo o průměru 100 mm je uloženo v ložisku, jeho běhoun je tvořen termoplastickou pryží a nosné tělo kola je zhotoveno z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 139 mm. Statická nosnost kolečka je 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Brzda kola 100 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 100 mm
Galea
5075PJH100R05-22x40

Otočné Kolečko s Brzda kola Galea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg