Otočné Kolečko s Brzda kola 100 mm
Galea
EAN:
4031582379242
Číslo výrobku:
5075PJH100R05-22x40
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Galea je otočné kolečko s brzdou typu otočné kolečko s brzdou, určené pro náročné provozní podmínky v zdravotnictví a službách....
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Galea je otočné kolečko s brzdou typu otočné kolečko s brzdou, určené pro náročné provozní podmínky v zdravotnictví a službách. Upevnění je provedeno pomocí pevného přírubového čepu kulatého, který zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k nosné konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočná část je opatřena dvouřadou kuličkovou dráhou, která zajišťuje plynulé a lehké otáčení i při zatížení. Kolečko má průměr 100 mm a jeho kolo je tvořeno tělesem z polypropylenu, na němž je nasazena termoplastická pryž. Kolo je uloženo na ložisku, které zajišťuje tichý chod a nízký valivý odpor. Celková výška kolečka činí 139 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg. Kolečko je určeno zejména pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle.
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)