Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha
Číslo objednávky:
990032562
EAN:
4031582305159
Číslo výrobku:
3477HUR100P62 7001/7001
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné kolečko Alpha s Totální brzdou je konstruováno jako otočné kolečko s plnou brzdou, určené pro náročné průmyslové aplikace...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko Alpha s Totální brzdou je konstruováno jako otočné kolečko s plnou brzdou, určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivou montáž na různé typy vozíků a zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která poskytuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu. Skříň je vybavena dvěma míčkovými závody jako ložiskem otočného mechanismu, což umožňuje hladké a přesné otáčení. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem, které zajišťuje nízkou tření a dlouhou životnost. Běhoun kola je vyroben z polyamidu, který poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a chemickým vlivům. Tělo kola je konstruováno z tlumícího hybridního materiálu, který absorbuje vibrace a snižuje hluk během provozu. Celková výška kolečka je 128 mm, což umožňuje jeho použití v kompaktních prostorech. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 320 kg a dynamické zatížení 160 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt je určen pro automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce