Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Alpha je univerzální součástí určenou pro mobilní zařízení a přepravní systémy. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivé připojení k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu a obsahuje dva míčové závody, které umožňují plynulé otáčení a zajišťují dlouhodobou stabilitu při provozu. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem, které snižuje tření a prodlužuje životnost. Běhoun kola je vyroben z polyamidu, který poskytuje odolnost a tichý chod, zatímco tělo je konstruováno z tlumícího hybridního materiálu pro absorpci vibrací. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení do 320 kg a dynamické zatížení do 160 kg při rychlosti 4 km/h. Díky své robustní konstrukci a vysoké nosnosti je Alpha určeno pro aplikace v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
3470HUR100P62 7001/7001
EAN
4031582303650
S4 Materialnummer
990032560
Core attributes
Gehäusetyp
Otočné Kolečko
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,96 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Obdélníková destička
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Housing
Farbe
Pasivováno modrou
Gabelform
Široký
Material
Ocelový plech, těžký
Schwenklager
Dva míčové závody
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
180 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
90 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Tlumení, hybridní materiál
Material der Lauffläche
Polyamid
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
Bez pouzdra
Achse
Šroub s maticí
Lager
Valivé ložisko
Radfarbe
Stříbrně šedá (RAL7001)
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Pevné Kolečko 100 mm
Alpha
3478HUR100P62 7001/7001

Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou instalaci. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu, těžké konstrukce, která zajišťuje dlouhodobou odolnost a stabilitu při provozu. Kolečko je vybaveno kolem o průměru 100 mm s běhounem z polyamidu, který poskytuje výborné kluzné vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Kolo je osazeno valivým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod s minimálním odporem. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm, což umožňuje optimální ergonomii a přístupnost v různých konfiguracích vozíků a zařízení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 320 kg a dynamickou nosnost 160 kg při rychlosti 4 km/h, což jej kvalifikuje pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha
3477HUR100P62 7001/7001

Otočné kolečko Alpha s Totální brzdou je konstruováno jako otočné kolečko s plnou brzdou, určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivou montáž na různé typy vozíků a zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která poskytuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu. Skříň je vybavena dvěma míčkovými závody jako ložiskem otočného mechanismu, což umožňuje hladké a přesné otáčení. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem, které zajišťuje nízkou tření a dlouhou životnost. Běhoun kola je vyroben z polyamidu, který poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a chemickým vlivům. Tělo kola je konstruováno z tlumícího hybridního materiálu, který absorbuje vibrace a snižuje hluk během provozu. Celková výška kolečka je 128 mm, což umožňuje jeho použití v kompaktních prostorech. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 320 kg a dynamické zatížení 160 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt je určen pro automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg