Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy, která je elektricky vodivá, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška konstrukce dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2477DYK100R47-21,5/24
EAN
4031582342437
Číslo materiálu S4
990006651
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
60 mm
Nosnost 3 km/h
80 kg
Statická Nosnost
160 kg
Celková výška
138 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,12 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Informace
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
Typ uchycení
Syntetický expandér, čtvercový
Expandér (maximální)
24 mm
Expandér (minimální)
22 mm
Délka Přírubový čep
24 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
60 mm
Průměr otáčení
262 mm
Vyosení
43,5 mm
Poloměr otáčení
131 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Kuželové ložisko
Barva Kola
Pasivováno modrou
sada rukojetí
Informace
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
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
Expandér
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Expandér je příslušenství určené pro rozšíření a zajištění koleček, které je vhodné pro průměry čepů v rozsahu od 32 mm do 35 mm. Tento praktický doplněk umožňuje snadnou montáž a demontáž koleček na různé typy podvozků a zařízení. Expandér je vyroben s důrazem na kvalitu a trvanlivost, přičemž jeho celková hmotnost činí 0,17 kg, což zajišťuje lehkou manipulaci bez ztráty funkčnosti. Díky své kompaktní konstrukci a univerzálnímu použití se jedná o nezbytné příslušenství pro údržbu a servis mobilního vybavení.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Expandér je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které slouží k rozšíření nebo upevnění čepu v rozsahu průměru 36 až 40 mm. Tento praktický nástroj usnadňuje montáž a demontáž kol a zajišťuje spolehlivé uchycení čepu v požadované pozici. Expandér má nízkou hmotnost 0,18 kg, což umožňuje snadné manipulace a přepravu. Díky své kompaktní konstrukci a přesným rozměrům je ideální volbou pro údržbu a servis otočných kol v průmyslových aplikacích.

Kolo 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Kolo Puretech je otočné kolo určené pro použití v pojíždějících podvozcích a je vhodné pro aplikace jako lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno běhounem z tvrdé gumy, která neoznačuje, se šířkou 32 mm. Náboj kola má délku 36 mm a je osazeno kuželovým ložiskem pro hladký chod. Tělo kola je vyrobeno z ocelového plechu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Otvor pro osu má průměr 8 mm. Statická nosnost kola dosahuje 160 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 80 kg.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Expandér je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k rozšíření a zajištění připojení. Tento doplněk je navržen pro použití s průměry od 24 mm do 27 mm, což umožňuje jeho univerzální aplikaci na různé typy koleček v tomto rozsahu. Expandér má nízkou hmotnost 0,14 kg, která usnadňuje manipulaci a instalaci bez zbytečného zatížení systému. Jedná se o praktické řešení pro profesionální i průmyslové aplikace, kde je vyžadována spolehlivá a pevná fixace kolečka.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Expandér je příslušenství určené pro kola s pojezdovými prvky, které nabízí spolehlivé řešení pro rozšíření a stabilizaci. Tento adaptér je navržen pro použití s průměry od 27 mm do 30 mm, čímž zajišťuje kompatibilitu s širokým spektrem standardních rozměrů. Díky své nízké hmotnosti 0,14 kg je expandér ideální volbou pro aplikace, kde je důležitá minimalizace dodatečné zátěže na pojezdový systém. Konstrukční řešení umožňuje snadnou instalaci a dlouhodobou stabilitu při provozu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Agila
2470DYK100R47-21,5/24

Otočné kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy, která je elektricky vodivá, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kola činí 100 mm a celková výška kolečka dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg