Otočné Kolečko 100 mm
Agila
Číslo objednávky:
990006650
EAN:
4031582341218
Číslo výrobku:
2470DYK100R47-21,5/24
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Agila je otočné kolečko typu Otočné Kolečko, určené pro náročné provozy vyžadující spolehlivou manévrovatelnost a dlouhou životn...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Agila je otočné kolečko typu Otočné Kolečko, určené pro náročné provozy vyžadující spolehlivou manévrovatelnost a dlouhou životnost. Upevnění je provedeno pomocí syntetického expandéru, čtvercového tvaru, který zajišťuje pevné ukotvení v zkumavce. Při objednávání uveďte požadovaný vnitřní průměr zkumavky, aby byl expandér správně dimenzován. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu středního provedení a na jeho horní části je umístěna dvouřadá kuličková dráha, která zajišťuje plynulé a přesné otáčení kolečka o 360 stupňů. Kolečko je opatřeno kolem o průměru 100 mm s kuličkovým ložiskem, které snižuje tření a umožňuje snadný pohyb i při zatížení. Běhoun kola je z tvrdé gumy, černé barvy a elektricky vodivé, což zabraňuje hromadění statické elektřiny. Nosné tělo kola je z ocelového plechu. Celková výška kolečka činí 138 mm. Statická nosnost je 160 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 80 kg. Výrobek je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.