Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda a Brzda kola 200 mm
Scout
EAN:
4031582429947
Číslo výrobku:
814WUFC200P60 180° smart
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda a Brzda kola Scout je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda a Brzda kola Scout je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a využívá přesné kuličkové ložisko pro zajištění plynulého otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, přičemž rotace je zajištěna přesným kuličkovým ložiskem, nerezovým. Průměr kolečka činí 200 mm a celková výška produktu dosahuje 242 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 150 kg při rychlosti 3 km/h a 150 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití v profesionálních čisticích vozících, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a odolnost proti korozi.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce