Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 200 mm
Scout
EAN:
4031582429916
Číslo výrobku:
814SUFC200P60 180° smart
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda Scout je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z nerezové oc...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda Scout je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z nerezové oceli těžké konstrukce s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící a vulkanizované, které je uloženo na přesném kuličkovém ložisku z nerezové oceli. Průměr kolečka činí 200 mm a celková výška sestavy dosahuje 242 mm. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 3 km/h a 150 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt je určen pro profesionální čisticí vozíky, kde poskytuje spolehlivý a tichý chod s vynikající odolností proti korozi a opotřebení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce