Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem Linea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 145 mm. Dynamická nosnost dosahuje 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 260 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, mobilizačních potřeb, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
594CUAP125R05-28 RAL9002
EAN
4031582378429
Základní atributy
Certifikace
Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd
Typ
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem
Stavební výška
82 mm
Nosnost 3 km/h
130 kg
Statická Nosnost
260 kg
Celková výška
145 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,18 kg
Název produktu
Linea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
28 mm
Délka čepu
40 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
258 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
129 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Linea
5941UAP125R05-28 RAL9002

Otočné Kolečko se Směrová brzda Linea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 145 mm. Dynamická nosnost dosahuje 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 260 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničního vybavení, vozíků na léky, mobilizačních potřeb, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Otočné Kolečko 125 mm
Linea
5940UAP125R05-28 9002/7015 SP 2.0

Otočné kolečko Linea je vysoce kvalitní mobilní prvek určený pro profesionální zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým, který zajišťuje spolehlivé připevnění k nosné konstrukci. Tělo a pouzdro jsou vyrobeny z polyamidu, což poskytuje optimální kombinaci lehkosti a odolnosti. Pouzdro je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladké a tichého otáčení. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno běhounem z vstřikovaného polyuretanu, který zajišťuje výbornou adhezi a dlouhou životnost. Přesné kuličkové ložisko v kole umožňuje efektivní přenos zatížení a minimalizuje tření. Celková výška kolečka je 143 mm. Kolečko je schváleno pro statické zatížení do 220 kg a dynamické zatížení do 110 kg při rychlosti 3 km/h. Otočné kolečko Linea je ideálním řešením pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, mobilizační zařízení, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, zvedáky pacientů, polohovací křesla, chirurgické roboty, ošetřovatelská křesla, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

125 mm
143 mm
110 kg
125 mm
143 mm
110 kg