Otočné Kolečko 125 mm
Linea
Číslo objednávky:
990770141
EAN:
4031582347371
Číslo výrobku:
5940UAP125R05-28 9002/7015 SP 2.0
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko Linea je vysoce kvalitní mobilní prvek určený pro profesionální zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vy...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko Linea je vysoce kvalitní mobilní prvek určený pro profesionální zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým, který zajišťuje spolehlivé připevnění k nosné konstrukci. Tělo a pouzdro jsou vyrobeny z polyamidu, což poskytuje optimální kombinaci lehkosti a odolnosti. Pouzdro je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladké a tichého otáčení. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno běhounem z vstřikovaného polyuretanu, který zajišťuje výbornou adhezi a dlouhou životnost. Přesné kuličkové ložisko v kole umožňuje efektivní přenos zatížení a minimalizuje tření. Celková výška kolečka je 143 mm. Kolečko je schváleno pro statické zatížení do 220 kg a dynamické zatížení do 110 kg při rychlosti 3 km/h. Otočné kolečko Linea je ideálním řešením pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, mobilizační zařízení, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, zvedáky pacientů, polohovací křesla, chirurgické roboty, ošetřovatelská křesla, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem