Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 125 mm
Linea clinic
Číslo objednávky:
990061630
EAN:
4031582348392
Číslo výrobku:
5946UAP125R36-34XS S30 D 9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea clinic je otočné kolečko s centrální, totální brzdou určené pro zdravotnická zařízení a přístroje s vysokými nároky na sta...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Linea clinic je otočné kolečko s centrální, totální brzdou určené pro zdravotnická zařízení a přístroje s vysokými nároky na stabilitu a spolehlivost. Upevnění zajišťuje přírubový čep se spínací vačkou pro profilové tyče, který je proveden v krátké verzi a umožňuje rychlou montáž do rámu zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočná část je uložena na přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje lehký a plynulý chod i při častém natáčení. Kolo o průměru 125 mm je osazeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z polyuretanu vstříknutého do polyamidového tělesa, což zajišťuje tichý chod, dobrou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka činí 130 mm, což umožňuje jeho použití v kompaktních konstrukcích. Statická nosnost je 450 kg, dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu