Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Linea clinic je otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou, určené pro náročné zdravotnické a technické aplikace, včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničních lůžek, vozíků na léky, vozíků pro domovy důchodců a pečovatelské domy, ošetřovatelských vozíků, nosítek, ultrazvukových přístrojů a ventilátorů. Upevnění je provedeno pomocí přírubového čepu s spínací vačkou pro profilové tyče, který je ve krátké verzi. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočná část je uložena na přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje plynulé a lehké otáčení. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno běhounem z polyuretanu, vstřikovaným na polyamidové tělo, což zajišťuje tichý chod a dobrou odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka činí 130 mm. Statická nosnost kolečka je 450 kg. Dynamická nosnost je 150 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5944UAP125R36-34XS S30 D 9002
Číslo materiálu S4
990066118
Základní atributy
Certifikace
Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd
Typ
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Stavební výška
71 mm
Nosnost 3 km/h
150 kg
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
450 kg
Celková výška
130 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,85 kg
Název produktu
Linea clinic
Norma
EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr čepu
32 mm
Délka čepu
42 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
45,5 mm
Průměr otáčení
216 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
108 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
15 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
15 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Šedá bílá (RAL9002)

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 125 mm
Linea clinic
5946UAP125R36-34XS S30 D 9002

Linea clinic je otočné kolečko s centrální, totální brzdou určené pro zdravotnická zařízení a přístroje s vysokými nároky na stabilitu a spolehlivost. Upevnění zajišťuje přírubový čep se spínací vačkou pro profilové tyče, který je proveden v krátké verzi a umožňuje rychlou montáž do rámu zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočná část je uložena na přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje lehký a plynulý chod i při častém natáčení. Kolo o průměru 125 mm je osazeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z polyuretanu vstříknutého do polyamidového tělesa, což zajišťuje tichý chod, dobrou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka činí 130 mm, což umožňuje jeho použití v kompaktních konstrukcích. Statická nosnost je 450 kg, dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg