Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582382846
Číslo výrobku:
5946UAC125R36-32S30 CC R9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Produkt Linea clinic představuje otočné kolečko s centrální a totální brzdou, určené zejména pro zdravotnické a ošetřovatelské a...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Produkt Linea clinic představuje otočné kolečko s centrální a totální brzdou, určené zejména pro zdravotnické a ošetřovatelské aplikace. Přírubový čep se spínací vačkou pro profilové tyče, krátká verze, slouží k upevnění kolečka, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěná výrobcem nemocničního lůžka. Uchycení je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otáčení a integrovanou kabelovou vanu z polyethylenu. Kolo o průměru 125 mm je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, běhounem z vstříknutého polyuretanu a tělem z polyamidu. Celková výška výrobku činí 130 mm. Statická nosnost je 300 kg, dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
sada rukojetí
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
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
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu