Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Linea clinic je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrová brzda, vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče v krátké verzi, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přesným kuličkovým ložiskem a uchycením s integrovanou kabelová vana z polyethylen. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli s průměrem 125 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 130 mm. Dynamická nosnost činí 150 kg při rychlostech 3 km/h a 4 km/h, statická nosnost je 450 kg. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, nosítka, ultrazvukové přístroje a ventilátory.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582382839
Číslo materiálu S4
990061439
Základní atributy
Certifikace
Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd
Typ
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Stavební výška
71 mm
Nosnost 3 km/h
150 kg
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
450 kg
Celková výška
130 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,94 kg
Název produktu
Linea clinic
Norma
EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Množství montážních otvorů
4
Informace
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.
Typ uchycení
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr čepu
32 mm
Délka čepu
50 mm
Poloha závitu šroubu
7 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Informace
Uchycení s integrovaným Kabelová vana z Polyethylen
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
45,5 mm
Průměr otáčení
216 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
108 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
15 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
15 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Barva Kola
Šedá bílá (RAL9002)
sada rukojetí
Informace
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
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
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 125 mm
Linea clinic
5946UAC125R36-32S30 CC R9002

Produkt Linea clinic představuje otočné kolečko s centrální a totální brzdou, určené zejména pro zdravotnické a ošetřovatelské aplikace. Přírubový čep se spínací vačkou pro profilové tyče, krátká verze, slouží k upevnění kolečka, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěná výrobcem nemocničního lůžka. Uchycení je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otáčení a integrovanou kabelovou vanu z polyethylenu. Kolo o průměru 125 mm je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, běhounem z vstříknutého polyuretanu a tělem z polyamidu. Celková výška výrobku činí 130 mm. Statická nosnost je 300 kg, dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg