Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s centrální, celkovou nebo Směrová brzda Integral twin torsion je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžkého typu s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný mechanismus. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a vstřiknutým polyuretanovým běhounem, osazené přesným kuličkovým ložiskem, nerezovým provedení. Celková výška konstrukce dosahuje 150 mm. Dynamická nosnost činí 125 kg při rychlosti 3 km/h a 125 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 250 kg. Aplikace zahrnují C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, nemocniční lůžka, mikroskopické vybavení, chirurgické roboty a operační stoly.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
3944UAC125R36-32 4xM6
EAN
4031582382549
Core attributes
Zertifikat
Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd
Gehäusetyp
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Gesamtbreite
62 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
125 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
125 kg
Statische Tragfähigkeit
250 kg
Bauhöhe
150 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Produktname
Integral twin torsion
Norm
podobná EN12531 - Kolečka nemocničních lůžek
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.
Befestigungsart
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
51 mm
Housing
Farbe
Pasivováno modrou
Gabelform
Uchycení dvou Kolo
Material
Ocelový plech, těžký
Schwenklager
Přesné kuličkové ložisko
Störkreis
200 mm
Ausladung
37,5 mm
Schwenkradius
100 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Obuv A
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyuretan, Vstříknuty
Breite der Lauffläche
12 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
S ložiskovým pouzdrem
Lager
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Sada rukojetí
Befestigungsoptionen
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.

Německá cena za Design

Německá cena za Design

Ocenění Red Dot Design Award

Ocenění Red Dot Design Award

special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 125 mm
Integral twin torsion
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP

Integral twin torsion je otočné kolečko s centrální, totální brzda určené pro náročné aplikace v nemocničním prostředí. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, krátká verze, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otočný pohyb. Kolo má průměr 125 mm s polyuretan, vstříknuty běhoun a přesné kuličkové ložisko, nerezové pro dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 150 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 375 kg. Kolečko je ideální pro C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, nemocniční lůžka, mikroskopické vybavení, chirurgičtí roboti a operační stoly.

125 mm
150 mm
125 kg
125 mm
150 mm
125 kg