Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 65 mm
Stylea
Číslo objednávky:
990078572
EAN:
4031582341140
Číslo výrobku:
5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Stylea je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, které je určeno pro nábytek a medicínské aplikace. Kolečko je vybaveno p...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Stylea je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, které je určeno pro nábytek a medicínské aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, přičemž celá konstrukce je vyrobena z polyamidu, který poskytuje odolnost a dlouhodobou trvanlivost. Kolo má průměr 65 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje hladký a spolehlivý chod. Povrch kola je tvořen termoplastickou pryží s elektrickou vodivostí, která zabraňuje elektrostatickému nabití, zatímco tělo kola je rovněž vyrobeno z elektricky vodivého polyamidu. Celková výška kolečka dosahuje 68 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku. Statická nosnost kolečka je 100 kg, dynamická nosnost pak 50 kg při rychlosti 3 km/h. Stylea je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována kombinace stability, bezpečnosti a plynulého pohybu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce