Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Stylea je otočné kolečko určené pro nábytek a medicínské aplikace, vybavené přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem. Přírubová část je vyrobena z polyamidu a obsahuje otočný přírubový čep, který zajišťuje plynulou rotaci a flexibilitu pohybu. Kolečko má průměr 65 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které poskytuje dlouhodobou stabilitu a hladký chod. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže s elektrickou vodivostí, která zabraňuje elektrostatickému nabití, zatímco tělo kolečka je z elektricky vodivého polyamidu. Celková výška produktu činí 68 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení do 100 kg a dynamické zatížení do 50 kg při rychlosti 3 km/h. Díky své konstrukci a materiálovému složení je Stylea ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována bezpečnost, stabilita a dlouhodobá spolehlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
S1-5920XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582342291
Číslo materiálu S4
990078535
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
43 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statická Nosnost
100 kg
Celková výška
68 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,13 kg
Název produktu
Stylea
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep
11 mm
Délka Přírubový čep
20 mm
Uchycení
Barva vidlice
Grafitově černá (RAL9011)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
23 mm
Průměr otáčení
106 mm
Vyosení
25 mm
Poloměr otáčení
53 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
8 mm
Průměr
65 mm
Šířka středu kola
8 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Grafitově černá (RAL9011)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 65 mm
Stylea
5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

Stylea je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, které je určeno pro profesionální i domácí aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje spolehlivé připevnění k nábytku a dalším zařízením. Přírubový čep je otočný a vyroben z polyamidu, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Otočné ložisko v horní části je konstruováno jako přírubový čep s otočným mechanismem, který umožňuje plynulé otáčení kolečka. Kolo má průměr 65 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže s elektrickou vodivostí, která zabraňuje hromadění statické elektřiny. Tělo kola je z polyamidu s elektrickou vodivostí, což zajišťuje bezpečnost v citlivých prostředích. Celková výška kolečka je 68 mm. Statická nosnost dosahuje 100 kg, zatímco dynamická nosnost je 50 kg při rychlosti 3 km/h. Stylea je ideální pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována kombinace stability, tiché chůze a bezpečnosti.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg