Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 65 mm
Stylea
Číslo objednávky:
990078108
EAN:
4031582335699
Číslo výrobku:
5923UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Stylea je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, které je určeno pro nábytek a zdravotnický nábytek. Součástí produktu je...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Stylea je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, které je určeno pro nábytek a zdravotnický nábytek. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje spolehlivé připevnění. Otočné kolečko je vybaveno přírubovým čepem otočným v tělese, které je vyrobeno z polyamidu. Kolo má průměr 65 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou. Běhoun kola je identický s tělem kolečka a také je vyroben z polyamidu, což zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 68 mm. Statická nosnost produktu je 100 kg, zatímco dynamická nosnost činí 50 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko Stylea je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, zdravotnický nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována kombinace stability, manévrovatelnosti a bezpečnosti.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce