Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Stylea je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace, které se vyznačuje robustní konstrukcí a spolehlivým výkonem. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění k základně nebo nábytku. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulé a přesné otáčení kolečka v jakémkoliv směru. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, což zaručuje vysokou odolnost vůči opotřebení, chemickým vlivům a dlouhodobé mechanickému namáhání. Ložisko je vybaveno distanční trubičkou, která optimalizuje rozložení zátěže a prodlužuje životnost kolečka. Průměr kola činí 65 mm a je pokryto běhounem z identického materiálu jako tělo kolečka, což zajišťuje jednotnou kvalitu a konzistentní chování při jízdě. Celková výška kolečka je 68 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 100 kg a dynamickou zátěž do 50 kg při rychlosti 3 km/h. Stylea je ideálním řešením pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována kombinace stability, tichého provozu a dlouhodobé spolehlivosti.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011
EAN
4031582335682
Číslo materiálu S4
990078022
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
43 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statická Nosnost
100 kg
Celková výška
68 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,12 kg
Název produktu
Stylea
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep
11 mm
Délka Přírubový čep
20 mm
Uchycení
Barva vidlice
Grafitově černá (RAL9011)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
27 mm
Průměr otáčení
106 mm
Vyosení
25 mm
Poloměr otáčení
53 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
65 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
8 mm
Průměr
65 mm
Šířka středu kola
8 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Grafitově černá (RAL9011)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 65 mm
Stylea
5923UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

Stylea je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro profesionální i domácí aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné připevnění k základně. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a vybaveno přírubovým čepem s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a dlouhodobou stabilitu. Kolečko má průměr 65 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zaručuje optimální funkčnost a dlouhou životnost. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu se stejným materiálem běhové plochy, což zajišťuje odolnost a tiché chování. Celková výška produktu dosahuje 68 mm. Stylea je schopna unést statické zatížení do 100 kg a dynamické zatížení do 50 kg při rychlosti 3 km/h, což ji činí vhodnou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle. Kombinace kvalitních materiálů a promyšleného designu zajišťuje spolehlivost a dlouhodobou funkčnost v různých prostředích.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg