Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Stylea je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro profesionální i domácí aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu, což garantuje odolnost a dlouhou životnost, a je vybaveno přírubovým čepem otočným, který umožňuje plynulé otáčení v jakémkoliv směru. Kolečko má průměr 65 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje hladký chod a minimální tření. Běhoun kolečka je vyroben z materiálu identického s tělem kola, což zajišťuje konzistentní kvalitu a výkon. Tělo kolečka je z polyamidu, což přispívá k nízké hmotnosti a vysoké odolnosti vůči opotřebení. Celková výška produktu je 68 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení do 100 kg a dynamické zatížení do 50 kg při rychlosti 3 km/h. Stylea je ideální pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována spolehlivost a tiché chování.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582311044
Číslo materiálu S4
990074016
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení
Stavební výška
43 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statická Nosnost
100 kg
Celková výška
68 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,13 kg
Název produktu
Stylea
Norma
EN 12529 – Kolečka pro kancelářské židle
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep
11 mm
Délka Přírubový čep
20 mm
Uchycení
Barva vidlice
Grafitově černá (RAL9011)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
23 mm
Průměr otáčení
106 mm
Vyosení
25 mm
Poloměr otáčení
53 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
65 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
8 mm
Průměr
65 mm
Šířka středu kola
8 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Grafitově černá (RAL9011)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 65 mm
Stylea
5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

Stylea je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění. Přírubová část je vyrobena z polyamidu, což poskytuje odolnost a dlouhou životnost. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulé a bezproblémové otáčení. Kolo má průměr 65 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Běhoun kola je identický s tělem kola a zajišťuje rovnoměrné opotřebení a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, což zaručuje nízkou hmotnost a vysokou odolnost vůči korozi a chemikáliím. Celková výška kolečka je 68 mm, což umožňuje jeho použití v různých konfiguracích nábytku. Kolečko je schváleno pro statické zatížení do 100 kg a dynamické zatížení do 50 kg při rychlosti 3 km/h. Stylea je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhá životnost.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg