Otočné Kolečko 65 mm
Stylea
Číslo objednávky:
990074435
EAN:
4031582310863
Číslo výrobku:
5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Stylea je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Stylea je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje spolehlivé připevnění k základně nebo nábytku. Přírubová část je vyrobena z polyamidu, což poskytuje odolnost a dlouhou životnost v náročných podmínkách. Otočný mechanismus je realizován přírubovým čepem s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a flexibilní manévrování. Kolo má průměr 65 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení a minimalizaci tření. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s tělem kolečka, což zajišťuje konzistentní kvalitu a výkon. Celková výška produktu je 68 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku. Kolečko je schopno unést statické zatížení do 100 kg a dynamické zatížení do 50 kg při rychlosti 3 km/h. Stylea je ideální pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována kombinace stability, mobility a dlouhodobé spolehlivosti.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce