Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro profesionální i domácí aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění. Skříň kolečka je vyrobena z polypropylenu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a dlouhodobou odolnost. Kolečko má průměr 50 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Celková výška produktu je 54 mm, což zajišťuje kompaktní design vhodný pro různé typy nábytku. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 80 kg a dynamické zatížení 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována spolehlivá mobilita s integrovanou brzdou.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
EAN
4031582317527
Číslo materiálu S4
990071611
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení
Stavební výška
55 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
54 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,1 kg
Název produktu
Lumina
Norma
EN 12529 – Kolečka pro kancelářské židle
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr otvoru uchycení
1 mm
Průměr Přírubový čep
11 mm
Délka Přírubový čep
20 mm
Uchycení
Barva vidlice
Grafitově černá (RAL9011)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo, uzavřené
Materiál pouzdra
Polyprpylen
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
0 mm
Průměr otáčení
104 mm
Vyosení
20 mm
Poloměr otáčení
52 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
8 mm
Průměr
50 mm
Šířka středu kola
8 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Dopravní šedá A (RAL7042)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 50 mm
Lumina
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

Lumina je otočné kolečko určené pro mobilní nábytek a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné připevnění k základně zařízení. Přírubová část je vyrobena z polypropylénu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci kolečka ve všech směrech. Kolo má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje dobrou adhezi a odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kola je konstruováno z polypropylénu pro nízkou hmotnost a dlouhou životnost. Celková výška kolečka včetně přírubového čepu dosahuje 54 mm. Kolečko je schváleno pro statické zatížení do 80 kg a dynamické zatížení do 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivá mobilita a dlouhodobá odolnost.

50 mm
54 mm
40 kg
50 mm
54 mm
40 kg