Otočné Kolečko 50 mm
Lumina
Číslo objednávky:
990071606
EAN:
4031582317466
Číslo výrobku:
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Lumina je otočné kolečko určené pro mobilní nábytek a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím krouž...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Lumina je otočné kolečko určené pro mobilní nábytek a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné připevnění k základně zařízení. Přírubová část je vyrobena z polypropylénu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci kolečka ve všech směrech. Kolo má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje dobrou adhezi a odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kola je konstruováno z polypropylénu pro nízkou hmotnost a dlouhou životnost. Celková výška kolečka včetně přírubového čepu dosahuje 54 mm. Kolečko je schváleno pro statické zatížení do 80 kg a dynamické zatížení do 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivá mobilita a dlouhodobá odolnost.
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů