Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina
Číslo objednávky:
990075214
EAN:
4031582341959
Číslo výrobku:
A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro nábytkové aplikace, zejména pro noční stolky, nábytek, mediál...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro nábytkové aplikace, zejména pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle. Upevnění zajišťuje šroubový čep s upínacím kroužkem, který je opatřen límcem a slouží k bezpečnému připojení kolečka k nosné konstrukci. Těleso kolečka je tvořeno otočným šroubovým čepem a je vyrobeno z polypropylenu, který zajišťuje odolnost a nízkou hmotnost konstrukce. Kolo o průměru 50 mm je uloženo na ložisku s distanční trubičkou, které umožňuje plynulý chod a stabilní vedení. Běhoun kola je tvořen termoplastickou pryží, elektricky vodivou, a samotné tělo kola je vyrobeno z elektricky vodivého polypropylenu, čímž se odvádí statická elektřina. Celková výška kolečka činí 61 mm, což umožňuje jeho použití u nábytku s omezeným prostorem pod konstrukcí. Statická nosnost kolečka je 80 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h.
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí