Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Lumina je otočné kolečko určené pro nábytek a průmyslové aplikace, vybavené přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem. Tělo kolečka je vyrobeno z elektricky vodivého polypropylenu, který zajišťuje bezpečnost v citlivých prostředích. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a dlouhodobou stabilitu. Kolečko má průměr 61 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže s elektrickou vodivostí, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a ochranu proti elektrostatickému náboji. Celková výška kolečka dosahuje 61 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku. Statická nosnost kolečka je 80 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 40 kg. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je požadována kombinace funkčnosti, bezpečnosti a dlouhodobé spolehlivosti.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011
EAN
4031582341645
Číslo materiálu S4
990078288
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
55 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
61 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,11 kg
Název produktu
Lumina
Norma
EN 12529 – Kolečka pro kancelářské židle
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep
11 mm
Délka Přírubový čep
20 mm
Uchycení
Barva vidlice
Grafitově černá (RAL9011)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Materiál pouzdra
Polyprpylen
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
38 mm
Průměr otáčení
104 mm
Vyosení
20 mm
Poloměr otáčení
52 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
8 mm
Průměr
50 mm
Šířka středu kola
8 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Grafitově černá (RAL9011)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina
A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011

Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, které je určeno pro nábytek a medicínské aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné připevnění k základně nábytku. Tělo přírubového čepu je vyrobeno z polypropylénu a obsahuje přírubový čep otočný, který umožňuje plynulou rotaci kolečka ve všech směrech. Kolo má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje dlouhou životnost a hladký chod. Povrch kola je tvořen termoplastickou pryží elektricky vodivou, která zabraňuje hromadění statické elektřiny, zatímco tělo kola je vyrobeno z elektricky vodivého polypropylenu. Celková výška produktu je 61 mm, což umožňuje jeho použití v různých typech nábytku. Kolečko je schopno unést statické zatížení do 80 kg a dynamické zatížení do 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována kombinace stability, pohyblivosti a elektrostatické bezpečnosti.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg