Otočné Kolečko s Brzda kola 80 mm
Mono
Číslo objednávky:
990075192
EAN:
4031582317138
Číslo výrobku:
5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko s brzdou Mono je určeno pro montáž na nábytek, kde je požadována snadná manipulace a spolehlivé zajištění polohy....
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko s brzdou Mono je určeno pro montáž na nábytek, kde je požadována snadná manipulace a spolehlivé zajištění polohy. Upevnění zajišťuje slepá díra pro armaturu B10, která umožňuje bezpečné ukotvení do vybraného dílu. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno otočným přírubovým čepem, který zajišťuje plynulé natáčení kolečka do libovolného směru. Kolo o průměru 80 mm je uloženo v ložisku a opatřeno běhounem z termoplastické pryže, přičemž tělo kola je vyrobeno z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 104 mm. Statická nosnost je 140 kg, dynamická nosnost činí 70 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko Mono je vhodné pro noční stolky, mediální nábytek, domovy důchodců a pečovatelské domy a ošetřovatelské vozíky.