Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Mono je univerzální součástka určená pro mobilní nábytek a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje jednoduchou a bezpečnou instalaci. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, což poskytuje odolnost a dlouhou životnost. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulé a tichého otáčení. Kolo má průměr 80 mm a je vybaveno kuličkovým ložiskem pro minimální tření. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje dobrou přilnavost a ochranu podlahy. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu, což zajišťuje nízkou hmotnost a vysokou odolnost vůči korozi. Celková výška kolečka dosahuje 104 mm. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 140 kg a dynamickou nosnost 70 kg při rychlosti 3 km/h. Mono je ideální volbou pro noční stolky, mediální nábytek, domovy důchodců a pečovatelské domy, stejně jako pro ošetřovatelské vozíky, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhá životnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011
EAN
4031582317114
Číslo materiálu S4
990075191
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
0 mm
Nosnost 3 km/h
70 kg
Statická Nosnost
140 kg
Celková výška
104 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,14 kg
Název produktu
Mono
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Bílý hliník (RAL9006)
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
0 mm
Průměr otáčení
148 mm
Vyosení
34 mm
Poloměr otáčení
74 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
90 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
24 mm
Průměr
80 mm
Šířka středu kola
24 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Barva Běhounu
Grafitově černá (RAL9011)
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Otočné Kolečko s Brzda kola 80 mm
Mono
5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011

Mono je otočné kolečko s brzdou kola určené pro náročné aplikace v oblasti nočních stolků, mediálního nábytku, domovů důchodců a péčovatelských domů, stejně jako pro ošetřovatelské vozíky. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje spolehlivé upevnění na podpěrné konstrukce. Skříň je vyrobena z polyamidu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které umožňuje plynulé otáčení a dlouhodobou stabilitu. Kolo má průměr 80 mm a je opatřeno termoplastickou pryží s kuličkovým ložiskem, které zajišťuje tichý a hladký chod. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu, což zaručuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Celková výška produktu dosahuje 104 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 140 kg a dynamickou zátěž do 70 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí ideálním řešením pro mobilní zdravotnický a sociální vybavení vyžadující vysokou nosnost a spolehlivost.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg