Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Linea low height je nízkoprofilové otočné kolečko s brzdou, určené pro zdravotnické a nábytkářské aplikace, zejména anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, dialyzační vozíky, zvedáky pacientů, sprchové židle, ventilátory a ultrazvukové přístroje. Připojení je realizováno typem Díra na šroub, který umožňuje pevné přišroubování kolečka k rámu nebo podvozku zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočný díl je uložen v přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje plynulé a přesné otáčení kolem svislé osy. Kolo o průměru 75 mm je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z materiálu Polyuretan, Vstříknuty, zatímco tělo kola je z polyamidu. Celková výška produktu činí 78 mm, což umožňuje použití i v zařízeních s omezeným prostorem pod podvozkem. Statická nosnost je 180 kg, dynamická nosnost pak 90 kg při rychlosti 3 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015
EAN
4031582370782
Číslo materiálu S4
990771415
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Stavební výška
58 mm
Nosnost 3 km/h
90 kg
Statická Nosnost
180 kg
Celková výška
78 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,23 kg
Název produktu
Linea low height
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
30 mm
Průměr otáčení
156 mm
Vyosení
23 mm
Poloměr otáčení
78 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
15 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
15 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Barva Běhounu
břidlicově šedá (RAL7015)
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
břidlicově šedá (RAL7015)

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
Robustní skříň
Dvojité kolečko pro vysokou nosnost a nízkou výšku
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002

Otočné kolečko Linea low height je konstruováno jako univerzální mobilní prvek určený pro zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno závitem pro přímé připevnění pomocí díry na šroub, což zajišťuje jednoduchou a bezpečnou instalaci na různé typy zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost a nízkou hmotnost, přičemž otočné ložisko v těle je také z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro hladký a dlouhodobě spolehlivý chod. Kolo má průměr 75 mm a je vybaveno běhoun z vstřikovaného polyuretanu, který zajišťuje výborné jízdní vlastnosti a tichý provoz. Běhoun je osazený přesným kuličkovým ložiskem, které minimalizuje tření a umožňuje plynulou rotaci. Celková výška kolečka činí 78 mm, což jej řadí mezi nízké konstrukční řešení vhodné pro prostorově omezené aplikace. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 180 kg a dynamickou zátěž 90 kg při rychlosti 3 km/h. Linea low height je ideální pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI přístrojích, rentgenech, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nábytku, nemocnicích, vozících na léky, domovech důchodců, péčovatelských domech, ošetřovatelských vozících, zvedácích pacientů, sprchových židlích, ošetřovatelských křeslech, ultrazvukových přístrojích a ventilátorech.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg