Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Linea low height je konstruováno jako univerzální mobilní prvek určený pro zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno závitem pro přímé připevnění pomocí díry na šroub, což zajišťuje jednoduchou a bezpečnou instalaci na různé typy zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost a nízkou hmotnost, přičemž otočné ložisko v těle je také z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro hladký a dlouhodobě spolehlivý chod. Kolo má průměr 75 mm a je vybaveno běhoun z vstřikovaného polyuretanu, který zajišťuje výborné jízdní vlastnosti a tichý provoz. Běhoun je osazený přesným kuličkovým ložiskem, které minimalizuje tření a umožňuje plynulou rotaci. Celková výška kolečka činí 78 mm, což jej řadí mezi nízké konstrukční řešení vhodné pro prostorově omezené aplikace. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 180 kg a dynamickou zátěž 90 kg při rychlosti 3 km/h. Linea low height je ideální pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI přístrojích, rentgenech, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nábytku, nemocnicích, vozících na léky, domovech důchodců, péčovatelských domech, ošetřovatelských vozících, zvedácích pacientů, sprchových židlích, ošetřovatelských křeslech, ultrazvukových přístrojích a ventilátorech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002
EAN
4031582370768
Číslo materiálu S4
990770588
Základní atributy
Emise CO2 (rozsah 3)
1.18
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
58 mm
Nosnost 3 km/h
90 kg
Statická Nosnost
180 kg
Celková výška
78 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,21 kg
Název produktu
Linea low height
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
30 mm
Průměr otáčení
121 mm
Vyosení
23 mm
Poloměr otáčení
60,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
15 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
15 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Barva Běhounu
břidlicově šedá (RAL7015)
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
břidlicově šedá (RAL7015)

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
Robustní skříň
Dvojité kolečko pro vysokou nosnost a nízkou výšku
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Linea low height
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015

Linea low height je otočné kolečko s brzdou kola určené pro zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno závitovou dírou na šroub jako upevňovací prvek. Tělo a otočný mechanismus jsou vyrobeny z polyamidu, který zajišťuje odolnost a dlouhodobou spolehlivost. Otočné ložisko v těle je tvořeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladkou a přesnou rotaci. Kolo má průměr 75 mm a je opatřeno běhounem z vstřikovaného polyuretanu. Běhoun je vybaven přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti a minimální odpor. Celková výška kolečka je 78 mm, což umožňuje jeho použití v aplikacích s omezeným prostorem. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 180 kg a dynamickou nosnost 90 kg při rychlosti 3 km/h. Linea low height je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytek, nemocniční prostředí, vozíky na léky, domovy důchodců a pečovatelské domy, ošetřovatelské vozíky, zvedáky pacientů, sprchové židle, ošetřovatelská křesla, ultrazvukové přístroje a ventilátory.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg