Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Brzda kola Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem, otočným ložiskem zajišťujícím plynulý pohyb. Kolečko má průměr 75 mm s tělem z elektricky vodivého polyamidu a vstřiknutým polyuretanovým běhounem, který je rovněž elektricky vodivý, osazené kvalitním ložiskem. Celková výška konstrukce dosahuje 75,5 mm. Dynamická nosnost činí 90 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 180 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, nočních stolků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nábytku, nemocničního a mediálního nábytku, vozíků na léky, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářských židlí a nábytku, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5925XSO075L51-10 RAL7001
EAN
4031582399127
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Stavební výška
55 mm
Nosnost 3 km/h
90 kg
Statická Nosnost
180 kg
Celková výška
75,5 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,15 kg
Název produktu
Linea light
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Stříbrně šedá (RAL7001)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
30 mm
Průměr otáčení
162 mm
Vyosení
23 mm
Poloměr otáčení
81 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Šířka Běhoun
15 mm
Průměr
75 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 75 mm
Linea light
5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016

Linea light je otočné kolečko určené pro zdravotnické a průmyslové aplikace, vybavené slepou dírou pro armaturu B10, která umožňuje snadnou montáž na různé typy zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které zajišťuje plynulou rotaci a dlouhodobou stabilitu. Kolo má průměr 75 mm a je vybaveno kuličkovým ložiskem pro minimální tření. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu se vstřiknutou strukturou s elektrickým vodivostí, což zajišťuje bezpečnost v citlivých prostředích. Tělo kola je rovněž vyrobeno z polyamidu s elektrickou vodivostí, která zabraňuje hromadění statického náboje. Celková výška kolečka dosahuje 75,5 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 180 kg a dynamické zatížení 90 kg při rychlosti 3 km/h. Linea light je ideální pro použití v anesteziologických vozících, nočních stoličkách, C-ramenech, CT skenerech, MRI a rentgenech, stravovacích vozících, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nábytku, nemocnicích, mediálním nábytku, vozících na léky, domovech důchodců, ošetřovatelských vozících, kancelářském nábytku, ultrazvukových přístrojích, ventilátorech a profesionálních čistících vozících.

75 mm
75,5 mm
90 kg
75 mm
75,5 mm
90 kg