Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Linea light je otočné kolečko určené pro zdravotnické a průmyslové aplikace, vybavené slepou dírou pro armaturu B10, která umožňuje snadnou montáž na různé typy zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které zajišťuje plynulou rotaci a dlouhodobou stabilitu. Kolo má průměr 75 mm a je vybaveno kuličkovým ložiskem pro minimální tření. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu se vstřiknutou strukturou s elektrickým vodivostí, což zajišťuje bezpečnost v citlivých prostředích. Tělo kola je rovněž vyrobeno z polyamidu s elektrickou vodivostí, která zabraňuje hromadění statického náboje. Celková výška kolečka dosahuje 75,5 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 180 kg a dynamické zatížení 90 kg při rychlosti 3 km/h. Linea light je ideální pro použití v anesteziologických vozících, nočních stoličkách, C-ramenech, CT skenerech, MRI a rentgenech, stravovacích vozících, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nábytku, nemocnicích, mediálním nábytku, vozících na léky, domovech důchodců, ošetřovatelských vozících, kancelářském nábytku, ultrazvukových přístrojích, ventilátorech a profesionálních čistících vozících.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016
EAN
4031582399073
Číslo materiálu S4
990770563
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
55 mm
Nosnost 3 km/h
90 kg
Statická Nosnost
180 kg
Celková výška
75,5 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,16 kg
Název produktu
Linea light
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Stříbrně šedá (RAL7001)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
30 mm
Průměr otáčení
130 mm
Vyosení
23 mm
Poloměr otáčení
65 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
15 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
15 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
břidlicově šedá (RAL7015)
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
břidlicově šedá (RAL7015)

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Linea light
5925XSO075L51-10 RAL7001

Linea light je oteÄŤnĂ© koleÄŤko s brzdou, urÄŤenĂ© pro nároÄŤnĂ© aplikace v zdravotnictvĂ­, nábytkářskĂ©m a kancelářském prostředí. Upevnění je provedeno pomocí zapuštěné dĂ­ry pro armaturu B10, která zajišťuje pevnĂ© a pĹ™esnĂ© uchycenĂ­ v konstrukci vozĂ­ku nebo zařízení. Pouzdro koleÄŤka je vyrobeno z polyamidu a je opatĹ™eno otoÄŤnĂ˝m loĹľiskem s přírubovĂ˝m ÄŤepem, kterĂ˝ umoĹľĹuje snadnou montáž a volnĂ© otáčenĂ­ kolem svislĂ© osy. KoleÄŤko má prĹŻmÄ›r 75 mm a běžnou plochu tvoří polyuretanovĂ˝ bÄ›houn s vĂ­ce stupni brzdy, kterĂ˝ je elektricky vodivĂ˝ a odvádĂ­ statickou elektřinu. Celková výška koleÄŤka šetří 75,5 mm, coĹľ je dĹŻleĹľitĂ© pro správnĂ© zabudovánĂ­ do stávajících konstrukcí. Statická nosnost koleÄŤka dosahuje 180 kg, zatímco dynamická nosnost pĹ™i rychlosti 3 km/h je 90 kg. Produkt je vhodný pro anesteziologickĂ© vozĂ­ky, noÄŤnĂ­ stolky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgeny, stravovacĂ­ vozĂ­ky, dialyzaÄŤnĂ­ vozĂ­ky, ultrazvukovĂ© přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

75 mm
75,5 mm
90 kg
75 mm
75,5 mm
90 kg