Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Linea light
EAN:
4031582399110
Číslo výrobku:
5925XSI075L51-10 RAL7001
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko s Brzda kola Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko s Brzda kola Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem, otočným ložiskem zajišťujícím plynulý pohyb. Kolečko má průměr 75 mm s tělem z elektricky vodivého polyamidu a vstříknutým polyuretanovým běhounem, který je rovněž elektricky vodivý, osazené ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 75,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 160 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, nočních stolků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nábytku, nemocničního a mediálního nábytku, vozíků na léky, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářských židlí a nábytku, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Základní atributy
Upevnění
Pouzdro
Kolečko
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
Nep hinterlasse-spuren
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné