Otočné Kolečko 75 mm
Linea light
Číslo objednávky:
990770551
EAN:
4031582399066
Číslo výrobku:
5920XSI075L51-10 7001/7015/1016
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko Linea light je určeno pro aplikace vyžadující spolehlivou mobilitu a přesné řízení v profesionálním prostředí. Ko...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko Linea light je určeno pro aplikace vyžadující spolehlivou mobilitu a přesné řízení v profesionálním prostředí. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která umožňuje snadnou instalaci na různé typy zařízení. Konstrukční prvky jsou tvořeny polyamidovým pouzdrem s přírubovým čepem otočného typu, který zajišťuje hladký a odolný provoz. Kolo má průměr 75 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřiknutého s elektricky vodivými vlastnostmi, zatímco tělo kola je z elektricky vodivého polyamidu, což zajišťuje bezpečnost v citlivých prostředích. Celková výška kolečka dosahuje 75,5 mm. Nosnost kolečka je specifikována na 160 kg v případě statického zatížení a 80 kg při dynamickém zatížení při rychlosti 3 km/h. Otočné kolečko Linea light je určeno pro širokou škálu aplikací včetně anesteziologických vozíků, nočních stolků, C-ramen a CT skenerů, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničního nábytku, vozíků na léky, zdravotnických vozíků, kancelářského nábytku, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem