Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385694
Číslo výrobku:
5925UOI075P41-38x38 TFR
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Stylea je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální a komerční aplikace. Kolečko je vybaveno čtvercovou deskou jako ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Stylea je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální a komerční aplikace. Kolečko je vybaveno čtvercovou deskou jako typ upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k nábytku a dalším zařízením. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které umožňuje plynulé a kontrolované otáčení. Ložisko je vybaveno distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení a dlouhodobou trvanlivost. Kolo má průměr 75 mm a je konstruováno z polyamidu se stejným běhounem jako tělo kola, což zajišťuje jednotný vzhled a výkon. Celková výška kolečka dosahuje 84 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých typů nábytku. Kolečko je schváleno pro statické zatížení do 100 kg a dynamické zatížení do 50 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí ideálním řešením pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek. Tyto parametry zaručují spolehlivý provoz a dlouhou životnost v náročných provozních podmínkách.
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci