Otočné Kolečko 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385670
Číslo výrobku:
5920UOI075P41-38x38 TFR
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Stylea je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace. Kolečko je vybaveno čtvercovou deskou jako typ upevnění, ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Stylea je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace. Kolečko je vybaveno čtvercovou deskou jako typ upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k různým typům nábytku a zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu, což poskytuje odolnost proti korozi a dlouhou životnost v náročných provozních podmínkách. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulé a tiché otáčení bez tření. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje optimální rozložení zátěže a dlouhodobou stabilitu. Běhoun kola je identický s tělem kolečka a je vyroben z polyamidu, což zaručuje vysokou odolnost proti opotřebení a kompatibilitu s různými typy podlah. Celková výška kolečka dosahuje 84 mm, což umožňuje snadnou integraci do stávajících konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 100 kg a dynamickou zátěž do 50 kg při rychlosti 3 km/h. Stylea je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována kombinace spolehlivosti, tichého provozu a dlouhodobé trvanlivosti.
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci