Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385731
Číslo výrobku:
5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Stylea je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální a komerční aplikace. Produktem je vybaveno kovaným držákem s šes...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Stylea je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální a komerční aplikace. Produktem je vybaveno kovaným držákem s šestihranným krkem, horním typem upevnění, který zajišťuje spolehlivou a stabilní instalaci na různé typy nábytku a zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu, což poskytuje odolnost vůči korozi a dlouhou životnost v náročných provozních podmínkách. Otočné kolečko je vybaveno přírubovým čepem otočným, který umožňuje plynulé a přesné otáčení v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 75 mm a je opatřeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje hladký chod a minimální tření. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou přilnavost, odolnost proti opotřebení a tichý provoz na různých površích. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, což kombinuje nízkou hmotnost s vysokou mechanickou pevností. Celková výška produktu je 83 mm, což umožňuje optimální ergonomii a snadnou manipulaci. Stylea je ideálně vhodné pro aplikace v nočních stolcích, nábytku, medicínském nábytku a kancelářském nábytku, kde je vyžadována kombinace mobility, tichého provozu a dlouhodobé spolehlivosti.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí