Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Stylea je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace. Kolečko je vybaveno kovaným držákem s šestihranným krkem, horním typem upevnění, který zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k nábytku a zařízením. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a flexibilní pohyb v jakémkoliv směru. Tělo držáku je vyrobeno z polyamidu, což zajišťuje odolnost, nízkou hmotnost a dlouhou životnost. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení a minimalizaci tření. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou adhezi, tichý chod a ochranu podlah. Celková výška produktu je 83 mm, což umožňuje efektivní integraci do různých typů nábytku. Stylea je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována kombinace funkčnosti, estetiky a spolehlivosti. Polyamidní konstrukce zajišťuje odolnost vůči korozi a chemickým látkám, což činí toto kolečko vhodným pro náročné prostředí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5920UJI075S70-10X15 DOM20 TFR
EAN
4031582385717
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
53 mm
Celková výška
83 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,18 kg
Název produktu
Stylea
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Kovaný dřík s Šestihraný krk, horní
Průměr Přírubový čep
10 mm
Délka Přírubový čep
15 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
20 mm
Průměr otáčení
124 mm
Poloměr otáčení
62 mm
Průměr závitu
0 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
8 mm
Průměr
75 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Stylea
5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR

Stylea je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální a komerční aplikace. Produktem je vybaveno kovaným držákem s šestihranným krkem, horním typem upevnění, který zajišťuje spolehlivou a stabilní instalaci na různé typy nábytku a zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu, což poskytuje odolnost vůči korozi a dlouhou životnost v náročných provozních podmínkách. Otočné kolečko je vybaveno přírubovým čepem otočným, který umožňuje plynulé a přesné otáčení v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 75 mm a je opatřeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje hladký chod a minimální tření. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou přilnavost, odolnost proti opotřebení a tichý provoz na různých površích. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, což kombinuje nízkou hmotnost s vysokou mechanickou pevností. Celková výška produktu je 83 mm, což umožňuje optimální ergonomii a snadnou manipulaci. Stylea je ideálně vhodné pro aplikace v nočních stolcích, nábytku, medicínském nábytku a kancelářském nábytku, kde je vyžadována kombinace mobility, tichého provozu a dlouhodobé spolehlivosti.

75 mm
83 mm
75 mm
83 mm