Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Stylea je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální a komerční aplikace. Kolečko je vybaveno čtvercovou deskou jako typ upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k nábytku a dalším zařízením. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu, což poskytuje odolnost a dlouhou životnost, a je vybavena přírubovým čepem s otočnou funkcí, která umožňuje plynulé a kontrolované otáčení. Kolo má průměr 75 mm a je opatřeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje hladký chod a minimalizuje opotřebení. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a ochranu podlah. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, což přispívá k celkové odolnosti a nízké hmotnosti produktu. Celková výška kolečka dosahuje 87 mm, což umožňuje optimální ergonomii a snadnou manipulaci. Stylea je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivost, tichý chod a dlouhodobá funkčnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
5925UJI075P41-38X38 TFR
EAN
4031582385748
Core attributes
Gehäusetyp
Otočné Kolečko s Brzda kola
Gesamtbreite
53 mm
Bauhöhe
87 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,21 kg
Produktname
Stylea
Norm
EN12528 – Nábytková kola
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Čtvercová deska
Plattenloch Durchmesser
4,4 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
28 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
28 mm
Plattenlänge
38 mm
Plattenbreite
38 mm
Housing
Gabelform
Uchycení dvou Kolo
Material
Polyamid
Schwenklager
Přírubový čep, otočný
Dom Durchmesser
20 mm
Störkreis
124 mm
Schwenkradius
62 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Obuv A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Termoplastická pryž
Breite der Lauffläche
8 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Bez pouzdra
Achse
Ozubené
Lager
Ložisko s distanční trubičkou
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 75 mm
Stylea
5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR

Stylea je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace v oblasti nábytku a zdravotnických zařízení. Kolečko je vybaveno čtvercovou deskou jako typ upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k základním konstrukcím. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu, což poskytuje odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost v náročném prostředí. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a flexibilní pohyb v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 75 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje optimální rozložení zatížení a hladký chod. Povrch kola je tvořen termoplastickou pryží, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti na různých typech podlah a minimalizuje hluk při pohybu. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, což přispívá k nízké hmotnosti a vysoké odolnosti vůči korozi. Celková výška kolečka dosahuje 87 mm, což umožňuje snadnou integraci do stávajících nábytků a zařízení. Stylea je ideální volbou pro noční stolky, kancelářský nábytek, zdravotnický nábytek a další mobilní nábytkové aplikace, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhodobá funkčnost.

75 mm
87 mm
75 mm
87 mm