Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Stylea je otočné kolečko určené pro mobilní nábytek a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno čtvercovou deskou jako typ upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k základně nebo rámu nábytku. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, což poskytuje odolnost a dlouhou životnost. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulé a tiché otáčení kolečka ve všech směrech. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení a minimalizaci vibrací. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže, která zajišťuje výbornou přilnavost, tichý chod a ochranu podlah před poškozením. Celková výška kolečka včetně upevňovací desky dosahuje 87 mm. Stylea je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivost, tichý provoz a estetický vzhled. Polyamidní konstrukce zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké nosnosti a odolnosti vůči opotřebení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR
EAN
4031582385724
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
53 mm
Celková výška
87 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,2 kg
Název produktu
Stylea
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Čtvercová deska
Průměr otvoru plotny
4,4 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
28 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
28 mm
Délka plotny
38 mm
Šířka plotny
38 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
20 mm
Průměr otáčení
124 mm
Poloměr otáčení
62 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
8 mm
Průměr
75 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Stylea
5925UJI075P41-38X38 TFR

Stylea je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální a komerční aplikace. Kolečko je vybaveno čtvercovou deskou jako typ upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k nábytku a dalším zařízením. Skříň je vyrobena z polyamidu, což poskytuje odolnost a dlouhou životnost, a je vybavena přírubovým čepem s otočnou funkcí, která umožňuje plynulé otáčení a flexibilitu při pohybu. Kolo má průměr 75 mm a je konstruováno s tělesem z polyamidu pro maximální pevnost a odolnost. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která zajišťuje výborné adhezní vlastnosti a tichý chod na různých površích. Kolo je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zaručuje hladký a dlouhodobě spolehlivý provoz bez nadměrného opotřebení. Celková výška produktu je 87 mm, což umožňuje optimální ergonomii a snadnou integraci do různých typů nábytku. Stylea je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována kombinace stability, tichého provozu a dlouhodobé spolehlivosti.

75 mm
87 mm
75 mm
87 mm