Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Stylea je otočné kolečko s brzdou, určené pro montáž na nábytek, jehož konstrukce kombinuje spolehlivost s jednoduchým ovládáním a je vhodné pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek i kancelářský nábytek. Upevnění zajišťuje slepá díra pro armaturu B10, která umožňuje bezpečné a pevné ukotvení kolečka do nosné části nábytku bez nutnosti dodatečných úprav. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje odolnost vůči mechanickému namáhání a stabilní tvar i při dlouhodobém používání. Otočná část je tvořena přírubovým čepem, jenž umožňuje plynulé otáčení kolečka o 360 stupňů a přesné řízení směru pohybu. Kolo o průměru 75 mm je opatřeno ložiskem s distanční trubičkou, které snižuje tření a zajišťuje tichý chod. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která chrání podlahové krytiny a zajišťuje dobrou přilnavost. Celková výška kolečka činí 89 mm. Statická nosnost je 100 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 50 kg.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU
EAN
4031582336009
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Stavební výška
54 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statická Nosnost
100 kg
Celková výška
89 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,16 kg
Název produktu
Stylea
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
20 mm
Průměr otáčení
174 mm
Vyosení
38 mm
Poloměr otáčení
87 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
8 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
8 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 75 mm
Stylea
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

Stylea je otočné kolečko určené pro profesionální i domácí aplikace, vybavené slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje spolehlivé připevnění k nábytku a dalším zařízením. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, což poskytuje odolnost a dlouhou životnost v náročných podmínkách. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a flexibilní pohyb v jakémkoliv směru. Kolečko je vybaveno kolem o průměru 75 mm s tělesem z polyamidu a běhounem z termoplastické pryže, která zajišťuje tichý chod a ochranu podlah. Ložisko s distanční trubičkou zabraňuje bočnímu pohybu a zvyšuje stabilitu celého systému. Celková výška produktu dosahuje 89 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku bez problémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 100 kg a dynamickou zátěž 50 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek. Tyto parametry zaručují spolehlivý provoz a dlouhodobou funkčnost v různých aplikacích.

75 mm
89 mm
50 kg
75 mm
89 mm
50 kg