Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Stylea je otočné kolečko určené pro profesionální i domácí aplikace, vybavené slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje spolehlivé připevnění k nábytku a dalším zařízením. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, což poskytuje odolnost a dlouhou životnost v náročných podmínkách. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a flexibilní pohyb v jakémkoliv směru. Kolečko je vybaveno kolem o průměru 75 mm s tělesem z polyamidu a běhounem z termoplastické pryže, která zajišťuje tichý chod a ochranu podlah. Ložisko s distanční trubičkou zabraňuje bočnímu pohybu a zvyšuje stabilitu celého systému. Celková výška produktu dosahuje 89 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku bez problémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 100 kg a dynamickou zátěž 50 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek. Tyto parametry zaručují spolehlivý provoz a dlouhodobou funkčnost v různých aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011
EAN
4031582335996
Číslo materiálu S4
990079756
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
54 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statická Nosnost
100 kg
Celková výška
89 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,15 kg
Název produktu
Stylea
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Barva vidlice
Bílý hliník (podobný RAL9006)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
20 mm
Průměr otáčení
124 mm
Vyosení
38 mm
Poloměr otáčení
62 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
8 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
8 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Grafitově černá (RAL9011)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Bílý hliník (podobný RAL9006)
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
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
Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Stylea
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU

Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduchou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z termoplastické pryže, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 89 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Kolečko je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je požadována spolehlivá mobilita s možností zajištění polohy.

75 mm
89 mm
50 kg
75 mm
89 mm
50 kg