Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Linea je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální použití v nábytkářství a zdravotnických aplikacích. Produktem je vybaven kovaným držákem s šestihranným krkem horním, který zajišťuje pevné a spolehlivé připevnění. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přírubový čep otočný, který umožňuje plynulé otáčení a zajišťuje dlouhodobou stabilitu. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které garantuje hladký chod a minimální hluk. Běhoun kola je vyroben z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a zajišťuje optimální přilnavost na různých površích. Celková výška produktu je 82 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 160 kg a dynamickou zátěž do 80 kg při rychlosti 3 km/h. Linea je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována kombinace vysoké nosnosti, tichého provozu a dlouhé životnosti.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR
EAN
4031582394528
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Stavební výška
54 mm
Nosnost 3 km/h
80 kg
Statická Nosnost
160 kg
Celková výška
82 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Název produktu
Linea
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Kovaný dřík s Šestihraný krk, horní
Průměr Přírubový čep
10 mm
Délka Přírubový čep
15 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
30 mm
Průměr otáčení
162 mm
Vyosení
23 mm
Poloměr otáčení
81 mm
Průměr závitu
10 mm
Kolo
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
15 mm
Průměr
75 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko 75 mm
Linea
5920UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

Otočné kolečko Linea je konstruováno s kovaným držákem se šestihranným krkem v horní poloze, který zajišťuje spolehlivé připevnění. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a vybavena přírubovým čepem s otočnou funkcí, což umožňuje plynulé a přesné otáčení. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které garantuje dlouhou životnost a minimální opotřebení. Běhoun kola je vyroben z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Celková výška produktu činí 75 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 160 kg a dynamickou zátěž do 80 kg při rychlosti 3 km/h. Otočné kolečko Linea je určeno pro aplikace v nočních stolcích, nábytku, medicínském nábytku a kancelářském nábytku, kde je vyžadována spolehlivost, tichý chod a dlouhá životnost.

75 mm
75 mm
80 kg
75 mm
75 mm
80 kg