Otočné Kolečko 75 mm
Linea
EAN:
4031582394511
Číslo výrobku:
5920UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko Linea je konstruováno s kovaným držákem se šestihranným krkem v horní poloze, který zajišťuje spolehlivé připevně...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko Linea je konstruováno s kovaným držákem se šestihranným krkem v horní poloze, který zajišťuje spolehlivé připevnění. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a vybavena přírubovým čepem s otočnou funkcí, což umožňuje plynulé a přesné otáčení. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které garantuje dlouhou životnost a minimální opotřebení. Běhoun kola je vyroben z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Celková výška produktu činí 75 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 160 kg a dynamickou zátěž do 80 kg při rychlosti 3 km/h. Otočné kolečko Linea je určeno pro aplikace v nočních stolcích, nábytku, medicínském nábytku a kancelářském nábytku, kde je vyžadována spolehlivost, tichý chod a dlouhá životnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné