Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Stylea
EAN:
4031582394504
Číslo výrobku:
5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Stylea je otočné kolečko s brzdou určené pro nábytkové aplikace, zejména pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářs...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Stylea je otočné kolečko s brzdou určené pro nábytkové aplikace, zejména pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářský nábytek. Upevnění kolečka zajišťuje čtvercová deska, která slouží k montáži na konstrukci nábytku. Těleso kolečka tvoří otočný přírubový čep z polyamidu, který umožňuje volné otáčení kola kolem svislé osy. Kolo o průměru 75 mm je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje plynulý chod. Běhounová vrstva je z polyuretanu, vstříknutého na tělo kola z polyamidu, a poskytuje odolnost vůči opotřebení. Celková výška kolečka činí 75 mm, přičemž průměr kola je 75 mm. Statická nosnost výrobku je 160 kg. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti pojezdu 3 km/h.
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí