Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Stylea je vybaveno čtvercovou deskou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z polyuretanu, vstříknuty, a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 75 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivá mobilita a odolnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
EAN
4031582394498
Core attributes
Gehäusetyp
Otočné Kolečko
Gesamtbreite
54 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
75 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Stylea
Norm
EN12528 – Nábytková kola
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Čtvercová deska
Plattenlochlänge (Maximum)
48 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
48 mm
Plattenlänge
60 mm
Plattenbreite
60 mm
Housing
Farbe
Šedá bílá (RAL9002)
Gabelform
Uchycení dvou Kolo
Material
Polyamid
Schwenklager
Přírubový čep, otočný
Dom Durchmesser
30 mm
Störkreis
130 mm
Ausladung
23 mm
Schwenkradius
65 mm
Wheel
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyuretan, Vstříknuty
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
S ložiskovým pouzdrem
Achse
Ozubené
Lager
Přesné kuličkové ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Stylea
5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno čtvercovou deskou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem, otočným ložiskem pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z polyuretanu, vstříknuty, a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 75 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností aretace.

75 mm
75 mm
80 kg
75 mm
75 mm
80 kg