Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Brzda kola Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem, otočným ložiskem zajišťujícím plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 75,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 90 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 180 kg. Produkt je ideální pro anesteziologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytek, nemocniční a mediální nábytek, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářské židle a nábytek, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5925UAO075L51-10
EAN
4031582419108
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Stavební výška
55 mm
Nosnost 3 km/h
90 kg
Statická Nosnost
180 kg
Celková výška
75,5 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,18 kg
Název produktu
Linea light
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Housing
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
30 mm
Průměr otáčení
162 mm
Vyosení
23 mm
Poloměr otáčení
81 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
15 mm
Průměr
75 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko 75 mm
Linea light
5920UAO075L51-10 RAL9002

Otočné Kolečko Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulé otáčení kolečka. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 75,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 90 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 180 kg. Kolečko je ideální pro anestesiologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytek, nemocnice, mediální nábytek, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářské židle, kancelářský nábytek, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg
Varianty
Systém automatického zamykání 75 mm
Systém automatického zamykání 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

Linea safety je systém automatického zamykání s armaturou typu slepá díra pro armaturu B10. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a je vybaveno přírubovým čepem, otočným ložiskem, přičemž síla uvolní 23 N a délka pružinového zdvihu činí 8 mm. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno ložiskem, průměr kolečka je 75 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 75,5 mm. Dynamická nosnost je 90 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost činí 180 kg. Systém je určen pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, mediální nábytek, vozíky na léky, mobilizaci a speciální potřeby, ošetřovatelské vozíky, ultrazvukové přístroje a ventilátory.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko 75 mm
Linea light
5920UAO075L51-10 RAL9002

Otočné Kolečko Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulé otáčení kolečka. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 75,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 90 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 180 kg. Kolečko je ideální pro anestesiologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytek, nemocnice, mediální nábytek, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářské židle, kancelářský nábytek, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg
Varianty
Systém automatického zamykání 75 mm
Systém automatického zamykání 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

Linea safety je systém automatického zamykání s armaturou typu slepá díra pro armaturu B10. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a je vybaveno přírubovým čepem, otočným ložiskem, přičemž síla uvolní 23 N a délka pružinového zdvihu činí 8 mm. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno ložiskem, průměr kolečka je 75 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 75,5 mm. Dynamická nosnost je 90 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost činí 180 kg. Systém je určen pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, mediální nábytek, vozíky na léky, mobilizaci a speciální potřeby, ošetřovatelské vozíky, ultrazvukové přístroje a ventilátory.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg