Otočné Kolečko 75 mm
Linea light
EAN:
4031582377439
Číslo výrobku:
5920UAO075L51-10 RAL9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k zařízení. Pouzdro je vyrobeno z ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulé otáčení kolečka. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 75,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 90 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 180 kg. Kolečko je ideální pro anestesiologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytek, nemocnice, mediální nábytek, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářské židle, kancelářský nábytek, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné