Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Linea light je otočné kolečko s brzdou kola určené pro zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje spolehlivé připevnění k různým typům zařízení. Skříň je vyrobena z polyamidu a obsahuje přírubový čep otočný, který umožňuje plynulé otáčení kolečka a zajišťuje dlouhodobou stabilitu a odolnost proti opotřebení. Kolo má průměr 75 mm a je vybaveno polyuretanovým vstřiknutým běhounem, který poskytuje výbornou adhezi a tichý chod. Ložisko je precizně vyrobeno pro zajištění hladkého a dlouhodobě spolehlivého provozu. Celková výška produktu je 75,5 mm, což umožňuje kompaktní integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 180 kg a dynamickou zátěž 90 kg při rychlosti 3 km/h. Linea light je ideální volbou pro anesteziologické vozíky, noční stolky, C-ramena a CT skenery, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční nábytek, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5925UAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582377606
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Stavební výška
55 mm
Nosnost 3 km/h
90 kg
Statická Nosnost
180 kg
Celková výška
75,5 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,18 kg
Název produktu
Linea light
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
30 mm
Průměr otáčení
162 mm
Vyosení
23 mm
Poloměr otáčení
81 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
15 mm
Průměr
75 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Systém automatického zamykání 75 mm
Systém automatického zamykání 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

Linea safety je systém automatického zamykání s armaturou typu slepá díra pro armaturu B10. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a je vybaveno přírubovým čepem, otočným ložiskem, přičemž síla uvolní 23 N a délka pružinového zdvihu činí 8 mm. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno ložiskem, průměr kolečka je 75 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 75,5 mm. Dynamická nosnost je 90 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost činí 180 kg. Systém je určen pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, mediální nábytek, vozíky na léky, mobilizaci a speciální potřeby, ošetřovatelské vozíky, ultrazvukové přístroje a ventilátory.

75 mm
75,5 mm
90 kg
75 mm
75,5 mm
90 kg