Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Brzda kola Lumina je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem identickým s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 88 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností zajištění brzdy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
5525UOI075L51-11 RAL9006
EAN
4031582310696
Core attributes
Gehäusetyp
Otočné Kolečko s Brzda kola
Gesamtbreite
65 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
88 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,3 kg
Produktname
Lumina
Norm
EN12528 – Nábytková kola
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
slepá díra pro armaturu B10
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Bílý hliník (RAL9006)
Gabelform
Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Material
Polyamid
Schwenklager
Přírubový čep, otočný
Dom Durchmesser
45 mm
Störkreis
212 mm
Ausladung
30 mm
Schwenkradius
106 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identické s tělem Kolo
Breite der Lauffläche
10 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Bez pouzdra
Achse
Ozubené
Lager
Ložisko s distanční trubičkou
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko 75 mm
Lumina
5520UOI075L51-11 RAL9006

Otočné Kolečko Lumina je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k různým konstrukcím. Pouzdro je vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulé otáčení kolečka ve všech směrech. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem identickým s tělem kolo, což poskytuje konzistentní vlastnosti po celém obvodu. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhodobou spolehlivost a snadný chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 88 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg