Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Lumina je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k různým konstrukcím. Pouzdro je vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulé otáčení kolečka ve všech směrech. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem identickým s tělem kolo, což poskytuje konzistentní vlastnosti po celém obvodu. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhodobou spolehlivost a snadný chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 88 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5520UOI075L51-11 RAL9006
EAN
4031582310658
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
65 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
88 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,28 kg
Název produktu
Lumina
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Barva vidlice
Bílý hliník (RAL9006)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
45 mm
Průměr otáčení
146 mm
Vyosení
30 mm
Poloměr otáčení
73 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
10 mm
Průměr
75 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Lumina
5525UOI075L51-11 RAL9006

Lumina je otočné kolečko s brzdou určené pro nábytek, konkrétně pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářský nábytek. Upevnění je provedeno pomocí slepé díry pro armaturu B10, která umožňuje jednoduchou montáž do předem připraveného otvoru v konstrukci nábytku. Pouzdro kolečka, označované jako přírubový čep s otočným ložiskem, je vyrobeno z polyamidu, což zajišťuje odolnost a nízkou hmotnost konstrukce. Samotné kolo má průměr 75 mm a je opatřeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje plynulý a stabilní chod. Běhoun kola je ze stejného materiálu jako tělo kolečka, tedy z polyamidu, a tvoří jednotný celek s ostatními částmi. Celková výška kolečka činí 88 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg